Wtyczka M12 męska, prosta, 4-polowa, zaciski śrubowe, 6-8mm
Nr art.: | 7000-12741-0000000 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.023 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Męski prosty
M12, 4-piny
Zaciski śrubowe
Zakres mocowania (Ø kabla): 6...8 mm
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
M12, 4-piny
Zaciski śrubowe
Zakres mocowania (Ø kabla): 6...8 mm
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
Napięcie robocze AC maks. | 250 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 250 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. | 0,75 mm² |
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
Obszar zaciskowy min. | 6 mm |
Obszar zaciskowy maks. | 8 mm |
Wysokość | 60 mm |
Szerokość | 20 mm |
Głębokość | 20 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879201643 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Obcinak ----
---- Obcinak boczny ----
---- Zaciskarka ----
---- Ściągacz izolacji ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Przewód połączeniowy ----
---- Szczypce do zdejmowania izolacji ----