Wtyczka CAN-Bus, 120 Ohm, 1Mbit/s
Nr art.: | 55760 |
Ciężar: | 0.046 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Złącze wtykowe magistrali 90°
SUB-D9 (żeński), zaciski śrubowe
max. 1 Mbit/s z dołączanym rezystorem obciążenia
CANopen
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
SUB-D9 (żeński), zaciski śrubowe
max. 1 Mbit/s z dołączanym rezystorem obciążenia
CANopen
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Terminator | możliwość włączenia, zintegrowane |
---|
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Szybkość transmisji danych maks. | 1 MBit/s |
---|
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. | 1 mm² |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 65 mm |
---|---|
Szerokość | 48 mm |
Głębokość | 16 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -25 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Family construction form | D-Sub |
---|---|
Gender | female |
Liczba biegunów | 9 |
PIN 2 | CAN_L |
PIN 3 | CAN_GND |
PIN 5 | CAN_SHLD |
PIN 6 | 0 V |
PIN 7 | CAN_H |
PIN 9 | CAN V + |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 6 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27242692 |
ECLASS-11.1 | 27242692 |
ECLASS-12.0 | 27242692 |
ETIM-5.0 | EC002584 |
GTIN | 4048879049825 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Ściągacz izolacji ----
---- Szczypce do zdejmowania izolacji ----
---- Obcinak ----
---- Przewód połączeniowy ----
---- Zaciskarka ----
---- Obcinak boczny ----