To może być dla Ciebie również interesujące
Złącze wtykowe magistrali 90°
SUB-D9 (męski), zaciski śrubowe
PROFIBUS
SUB-D9 (męski), zaciski śrubowe
PROFIBUS
Dane techniczne
Napięcie robocze | 4.75...5.25 V DC (poprzez magistralę sieciową) |
---|---|
Terminator | zintegrowany, dołączalny |
Pobór prądu | max. 12.5 mA |
Szybkość transmisji | max. 12 Mbit/s |
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP20 |
---|---|
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 64×40×17 mm |
Zakres temperatur | 0...+60 °C (temp. składowania -25...+80 °C) |
Dane handlowe
EAN | 4048879049818 |
---|---|
eClass | 27279221 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | DE |