Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Wkład Modlink Heavy Modular żeński, 3-polowy  70MH-MAC1C-0030903
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Wkład Modlink Heavy Modular żeński, 3-polowy

400V (Pin-Pin) / 690V (Pin-PE), 40A

Nr art.: 70MH-MAC1C-0030903
Ciężar: 0.012 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Żeński
3-piny
Zacisk
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC na styk zasilania maks. 690 V
Napięcie robocze AC na styk sygnałowy maks. 400 V
Napięcie robocze DC na styk zasilania maks. 690 V
Napięcie robocze DC na styk sygnałowy maks. 400 V
Prąd roboczy 40 A
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. 1,5 mm²
Przekrój przyłącza maks. 10 mm²
Numer AWG min. 16
Numer AWG maks. 8
Instalowanie | Podłączanie
Średnica izolacji żył min. 6,4 mm
Typ połączenia Zacisk
Gender female
Cykle wtykowe min. 500
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów 3
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień zanieczyszczenia 3
Znamionowy pik napięciowy 8 kV
Rezystancja izolacji min. 100 MΩ
Kategoria przepięcia (EN 60664-1) I
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) III
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Siła trzymania styków min. 300 N
Siła trzymania modułów min. 200 N
Siła ciągnięcia maks. 150 N
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku posrebrzane
Combustibility class (UL94) V-0
Materiał obudowa PA
Materiał styk Mosiądz
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Liczba miejsc modułowych 1
Wysokość 45 mm
Szerokość 14,5 mm
Głębokość 34,4 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -40 °C
Temperatura robocza maks. 125 °C
Kategoria klimatyczna (EN IEC 60068-1) 40/125/10

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440217
ECLASS-10.1 27440217
ECLASS-11.1 27440217
ECLASS-12.0 27440217
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879641593
Jednostka pakowania 5
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered CA 70MH-MAC1C-0030903_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 70MH-MAC1C-0030903_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 70MH-MAC1C-0030903_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-MAC1C-0030903_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki