Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Pin 4mm srebrny 4mm2, op=100szt  70MH-ZKB1S-0300600
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Pin 4mm srebrny 4mm2, op=100szt

Nr art.: 70MH-ZKB1S-0300600
Ciężar: 0.003 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Pin zaciskany
Żeński
4 mm
4 mm² (AWG 12)
Jednostka opakowania: 100 sztuk
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. 4 mm²
Numer AWG maks. 12
Instalowanie | Podłączanie
Długość przycięcia 9 mm
Typ połączenia Zacisk
Gender female
Cykle wtykowe min. 500
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku posrebrzane
Materiał styk Mosiądz
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 6 mm
Szerokość 6 mm
Głębokość 23,3 mm

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261202
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440204
ECLASS-10.1 27440204
ECLASS-11.1 27440204
ECLASS-12.0 27440204
ETIM-5.0 EC000796
GTIN 4048879653787
Jednostka pakowania 100
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 70MH-ZKB1S-0300600_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-ZKB1S-0300600_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Zaciskarka ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki