Pin 4mm żeński, srebrny 10mm2, op=100szt
Nr art.: | 70MH-ZKB1S-0300800 |
Ciężar: | 0.003 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Pin zaciskany
Żeński
4 mm
10 mm² (AWG 8)
Jednostka opakowania: 100 sztuk
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Żeński
4 mm
10 mm² (AWG 8)
Jednostka opakowania: 100 sztuk
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.
Dane techniczne
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. | 10 mm² |
---|---|
Numer AWG maks. | 8 |
Instalowanie | Podłączanie
Długość przycięcia | 9 mm |
---|---|
Typ połączenia | Zacisk |
Gender | female |
Cykle wtykowe min. | 500 |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku | posrebrzane |
---|---|
Materiał styk | Mosiądz |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 6 mm |
---|---|
Szerokość | 6 mm |
Głębokość | 23,3 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261202 |
ECLASS-7.0 | 27440204 |
ECLASS-8.0 | 27440204 |
ECLASS-9.0 | 27440204 |
ECLASS-10.1 | 27440204 |
ECLASS-11.1 | 27440204 |
ECLASS-12.0 | 27440204 |
ETIM-5.0 | EC000796 |
GTIN | 4048879653800 |
Jednostka pakowania | 100 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Zaciskarka ----