Wall bushing for push pull RJ45
including RJ45 insert with IDC cable connection
Nr art.: | 7000-99595-0000000 |
Ciężar: | 0.047 kg |
Kraj pochodzenia: | PL |
Dostepny
Opis
Rama montowana RJ45 do blokady push-pull, z wkładką RJ45 i złączem kablowym IDC
8-piny
Ethernet CAT6A
10 Gbit/s
z uszczelka
ze śrubami mocującymi
Do prostokątnego wycięcia montażowego
8-piny
Ethernet CAT6A
10 Gbit/s
z uszczelka
ze śrubami mocującymi
Do prostokątnego wycięcia montażowego
Dane techniczne
Liczba biegunów | 8 |
---|---|
Norma produktu | IEC 61076-3-117 V.14 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 56,5 V |
---|---|
Prąd roboczy na styk maks. | 1,75 A |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Obsługiwany protokół | Ethernet |
---|---|
Częstotliwość transmisji maks. | 500 MHz |
Parametry transmisji | CAT6A |
Szybkość transmisji danych maks. | 10000 MBit/s |
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia | Zaciski narzynające IDC |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Rezystancja izolacji min. | 500 MΩ |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Combustibility class (UL94) | V-0 |
---|---|
Materiał uszczelka | NBR |
Materiał obudowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | Push Pull |
---|---|
Obszar zaciskowy min. | 4,5 mm |
Obszar zaciskowy maks. | 9 mm |
Wysokość | 42 mm |
Szerokość | 22,2 mm |
Głębokość | 51 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -10 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Gender | female |
Liczba biegunów | 8 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | TD - |
PIN 3 | RD + |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | RD - |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | n.c. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440210 |
ECLASS-11.1 | 27440210 |
ECLASS-12.0 | 27440210 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879900447 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Akcesoria
---- Złącze prostokątne do samodzielnego montażu ----