Wtyczka Push Pull RJ45 męska 8-polowa
Nr art.: | 7000-99591-0000000 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.105 kg |
Kraj pochodzenia: | PL |
Dostepny
Opis
Męski prosty
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
RJ45
PROFINET
Ethernet CAT5
8-piny, ekranowany
Samozłączne
Technika zacisków nożowych IDC
Push Pull
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
RJ45
PROFINET
Ethernet CAT5
8-piny, ekranowany
Samozłączne
Technika zacisków nożowych IDC
Push Pull
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
Dane techniczne
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Liczba biegunów | 8 |
Norma produktu | IEC 61076-3-117 V.14 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Prąd roboczy na styk maks. | 1,76 A |
---|
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Parametry transmisji | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Szybkość transmisji danych maks. | 1000 MBit/s |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza stałego min. | 0,23 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza stałego maks. | 0,32 mm² |
Przekrój przyłącza ruchomego min. | 0,23 mm² |
Przekrój przyłącza ruchomego maks. | 0,32 mm² |
Numer AWG stały min. | 23 |
Numer AWG stały maks. | 22 |
Numer AWG ruchomy min. | 23 |
Numer AWG ruchomy maks. | 22 |
Instalowanie | Podłączanie
Cykle wtykowe min. | 750 |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy | nickel plated |
---|---|
Materiał uszczelka | NBR |
Materiał obudowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Obszar zaciskowy min. | 5,5 mm |
---|---|
Obszar zaciskowy maks. | 10 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 2744010 |
ECLASS-11.1 | 2744010 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879728577 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Obcinak ----
---- Przewód połączeniowy ----
---- Obcinak boczny ----
---- Ściągacz izolacji ----