Push Pull RJ45 male 0° IDC
8-pol., AWG23-22, 5,5 - 10mm, shielded, CAT6A
Nr art.: | 7000-99581-0000000 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.089 kg |
Kraj pochodzenia: | PL |
Dostepny
Opis
Wtyczka push-pull RJ45 - zacisk narzynający IDC
Technika szybkozłączy IDC
Ethernet CAT6A
ekranowany
Technika szybkozłączy IDC
Ethernet CAT6A
ekranowany
Dane techniczne
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Materiał styk | Bronze |
Liczba biegunów | 8 |
Norma produktu | IEC 61076-3-117 V.14 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC (UL) | 56,5 V |
---|---|
Napięcie robocze DC (UL) | 56,5 V |
Prąd roboczy maks. | 1,75 A |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Obsługiwany protokół | Ethernet |
---|---|
Parametry transmisji | CAT6A |
Szybkość transmisji danych maks. | 10000 MBit/s |
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia | Zaciski narzynające IDC |
---|---|
Moment obrotowy | 2,5 Nm |
Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Ekranowany | tak |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Rezystancja izolacji min. | 500 MΩ |
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) | I |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku | nickel plated |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Materiał uszczelka | NBR |
Materiał mocowanie styków | PC |
Blokada materiału | Stop miedzi |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Obszar zaciskowy min. | 6 mm |
---|---|
Obszar zaciskowy maks. | 10 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Family construction form | RJ45 |
---|---|
Gender | female |
Liczba biegunów | 8 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | TD - |
PIN 3 | RD + |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | RD - |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | n.c. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 2744010 |
ECLASS-11.1 | 2744010 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4065909027226 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Przewód połączeniowy ----
---- Ściągacz izolacji ----
---- Obcinak ----
---- Obcinak boczny ----