Węzeł sieciowy Cube20S Profibus-Slave
Nr art.: | 57101 |
Ciężar: | 0.155 kg |
Kraj pochodzenia: | TH |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Węzeł magistrali
PROFIBUS DP
PROFIBUS DP
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Pobór prądu maks. | 95 mA |
Prąd sumaryczny UA maks. | 10 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC | 24 V |
---|---|
Oddawanie prądu zasilania maks. | 10 A |
Oddawanie prądu magistrali tylnej maks. | 3 A |
Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali
Zakres adresów wyjść maks. | 244 Bytes |
---|---|
Zakres adresów wejść maks. | 244 Bytes |
Zakres adresów min. | 1 |
Zakres adresów maks. | 125 |
Rodzaj adresowania | Przełącznik adresowy |
Diagnozy
Ostrzeżenie aktuatora | nie |
---|---|
Diagnostyka | brak napięcia |
Diagnostyka przez magistralę | na moduł |
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Diagnoza zwarciowa | tak |
Wyświetlacz LED | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
Diagnoza przeciążenia | tak |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. | 1,5 mm² |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Number extension modules max. | 64 |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 109 mm |
Szerokość | 48,5 mm |
Głębokość | 76,5 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -25 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 70 °C |
Norma produktu | EN 61131-2 |
---|
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | Zasilanie |
---|
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 8 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC Sys |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | 24 V DC |
PIN 7 | 0 V |
PIN 8 | 0 V Sys |
Typ przyłącza 2
Family construction form | D-Sub |
---|---|
Gender | female |
Liczba biegunów | 9 |
PIN 1 | Shield |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | RXD / TXD-P |
PIN 4 | RTS |
PIN 5 | M5 V |
PIN 6 | P5 V |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | RXD / TXD-N |
PIN 9 | n.c. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242608 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242608 |
ECLASS-7.0 | 27242608 |
ECLASS-8.0 | 27242608 |
ECLASS-9.0 | 27242608 |
ECLASS-10.1 | 27242608 |
ECLASS-11.1 | 27242608 |
ECLASS-12.0 | 27242608 |
ETIM-5.0 | EC001604 |
GTIN | 4048879422307 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |