Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Węzeł sieciowy Cube20S CANopen-Slave
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Węzeł sieciowy Cube20S CANopen-Slave

Nr art.: 57104
Ciężar: 0.155 kg
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Węzeł magistrali
CANopen
Dane ogólne
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur 0...+60 °C (temp. składowania -25...+70 °C)
Stopień ochrony IP20
Typ połączenia Zacisk wtykowy sprężynowy: max. 1.5 mm² (max. 10 A)
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 109×48.5×76.5 mm
Zasilanie modułu
Napięcie robocze 24 V DC (EN 61131-2)
Pobór prądu max. 95 mA
Wyjście
Napięcie wyjściowe (I/O / tylny panel) 24 V DC/5 V DC
Prąd wyjściowy (I/O / tylny panel) 10 A/3 A
Cube system
Pojemność modułu max. 64
Wydajność I/O max. 128 Byte (Input), max. 128 Byte (Output)
Przyłącza
Magistrala sieciowa CAN 1 Mbit/s; SUB-D9
Zasilanie Czujnik/Aktuator 4× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 1.5 mm² (max. 10 A)
Wewnętrzne połączenie systemowe 4× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 1.5 mm² (max. 10 A)
CANopen
Adresowanie Przełącznik DIP
Diagnostyka
Stan komunikacyjny przez LED
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnostyka przez magistralę na moduł
Ostrzeżenie aktuatora nie
Monitorowanie - napięcie dolne nie
Monitorowanie - bez napięcia tak
Zwarcie i przeciążenie tak
Dane handlowe
EAN 4048879422383
eClass 27242608
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia TH
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Murrelektronik GmbH 08-07.21_(1) California Proposition 65_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 57104_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 57104_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Do pobrania: Configuration Files: GSD 57104_Cube20S_kfg_x_13.zip
  • Do pobrania: Construction files: DXF 57104_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 57104_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 57104_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: User manual 57104_hdb_x_11.zip
  • Do pobrania: Information: China-RoHS Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Diverses 57101_inf_x_a.zip
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 57104_4702-04.16_ce_z_b.pdf
  • Do pobrania: Software: Device driver 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
Dopuszczenia
Technologie magistrali
* plus VAT, plus Koszty wysyłki