Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Velcro base including velcro for ITEM-profiles  7000-99852-0000000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Velcro base including velcro for ITEM-profiles

Clamping range 4-20mm, width 10mm, length 150mm

Nr art.: 7000-99852-0000000
Ciężar: 0.025 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


Simple, tool-free mounting in common aluminium profiles
45° rotation allows cable fastening across or parallel to the profile
Certificate
Certificate
Certificate

Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Combustibility class (UL94) V-0
Materiał obudowa PA
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Obszar zaciskowy min. 4 mm
Obszar zaciskowy maks. 20 mm
Szerokość 10 mm

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27140706
ECLASS-8.0 27140706
ECLASS-9.0 27140706
ECLASS-10.1 27140706
ECLASS-11.1 27140706
ECLASS-12.0 27140706
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4065909080641
Jednostka pakowania 10
Kod taryfy celnej 63079098

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 7000-99852-0000000_02-07.23_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 7000-99852-0000000_02-07.23_ce_z_a.pdf (A)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki