Velcro tape on roll (width 10mm) PU = 5m
Nr art.: | 7000-99855-0000000 |
Ciężar: | 0.025 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Velcro tape on roll (width 10mm) PU = 5m
Velcro tapes are ideally suited for bundling, organizing and securing cables and wires
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Combustibility class (UL94) | V-0 |
---|---|
Materiał obudowa | PA |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Szerokość | 10 mm |
---|
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27140706 |
ECLASS-7.0 | 27140706 |
ECLASS-8.0 | 27140706 |
ECLASS-9.0 | 27140706 |
ECLASS-10.1 | 27140706 |
ECLASS-11.1 | 27140706 |
ECLASS-12.0 | 27140706 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4065909080658 |
Jednostka pakowania | 10 |
Kod taryfy celnej | 63079098 |