Cokół z zapięciem na rzep do montażu bezpośredniego.
Zakres 8-35mm, szerokość 20mm, długość 180mm
Nr art.: | 7000-99861-0000000 |
Ciężar: | 0.025 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Cokół z zapięciem na rzep do montażu bezpośredniego
mounting with M4 or M5 countersunk screw (not included in the delivery)
mounting with M4 or M5 countersunk screw
mounting with M4 or M5 countersunk screw (not included in the delivery)
mounting with M4 or M5 countersunk screw
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Combustibility class (UL94) | V-0 |
---|---|
Materiał obudowa | PA |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Obszar zaciskowy min. | 8 mm |
---|---|
Obszar zaciskowy maks. | 35 mm |
Wysokość | 209 mm |
Szerokość | 26 mm |
Głębokość | 11,3 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27140706 |
ECLASS-7.0 | 27140706 |
ECLASS-8.0 | 27140706 |
ECLASS-9.0 | 27140706 |
ECLASS-10.1 | 27140706 |
ECLASS-11.1 | 27140706 |
ECLASS-12.0 | 27140706 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4065909028018 |
Jednostka pakowania | 10 |
Kod taryfy celnej | 63079098 |