Velcro base including velcro for ITEM-profiles
Clamping range 4-20mm, width 10mm, length 150mm
Nr art.: | 7000-99872-0000000 |
Ciężar: | 0.025 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Simple, tool-free mounting in common aluminium profiles
45° rotation allows cable fastening across or parallel to the profile
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Combustibility class (UL94) | V-0 |
---|---|
Materiał obudowa | PA |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Obszar zaciskowy min. | 10 mm |
---|---|
Obszar zaciskowy maks. | 60 mm |
Szerokość | 20 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27140706 |
ECLASS-8.0 | 27140706 |
ECLASS-9.0 | 27140706 |
ECLASS-10.1 | 27140706 |
ECLASS-11.1 | 27140706 |
ECLASS-12.0 | 27140706 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4065909080665 |
Jednostka pakowania | 10 |
Kod taryfy celnej | 63079098 |