Velcro base including velcro for direct mounting
Clamping range 4-20mm, width 10mm, length 150mm
Nr art.: | 7000-99851-0000000 |
Ciężar: | 0.025 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Cokół z zapięciem na rzep do montażu bezpośredniego
Mocowanie śrubą z łbem wpuszczanym M4 (nie należą do zakresu dostawy)
Mocowanie śrubą z łbem wpuszczanym M4 (nie należą do zakresu dostawy)
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Combustibility class (UL94) | V-0 |
---|---|
Materiał obudowa | PA |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Obszar zaciskowy min. | 4 mm |
---|---|
Obszar zaciskowy maks. | 20 mm |
Wysokość | 169 mm |
Szerokość | 15 mm |
Głębokość | 8,6 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27140706 |
ECLASS-11.1 | 27140706 |
ECLASS-12.0 | 27140706 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4065909027707 |
Jednostka pakowania | 10 |
Kod taryfy celnej | 63079098 |