Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Uniwersalny uchwyt do konektorów, 9mm  7000-99801-0000000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Uniwersalny uchwyt do konektorów, 9mm

Nr art.: 7000-99801-0000000
Ciężar: 0.004 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Tworzywo sztuczne
uniwersalny
9 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 85 °C

ECLASS-6.0 27069190
ECLASS-6.1 27269202
ECLASS-7.0 27449203
ECLASS-8.0 27449203
ECLASS-9.0 27440192
ECLASS-10.1 27440192
ECLASS-11.1 27440192
ECLASS-12.0 27440192
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879642545
Jednostka pakowania 10
Kod taryfy celnej 39269097

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: STP 7000-99801_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Połączenie czujnika i elementu wykonawczego ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki