Uniwersalny uchwyt do konektorów, 14mm
Nr art.: | 7000-99811-0000000 |
Ciężar: | 0.009 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Tworzywo sztuczne
uniwersalny
modułowy
14 mm
uniwersalny
modułowy
14 mm
Dane techniczne
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27069190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27269202 |
ECLASS-7.0 | 27449203 |
ECLASS-8.0 | 27449203 |
ECLASS-9.0 | 27440192 |
ECLASS-10.1 | 27440192 |
ECLASS-11.1 | 27440192 |
ECLASS-12.0 | 27440192 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879642569 |
Jednostka pakowania | 10 |
Kod taryfy celnej | 39269097 |
Akcesoria
---- Połączenie czujnika i elementu wykonawczego ----