IP20 SCRJ POF CONNECTOR
crimp contact version
Nr art.: | 7000-99695-0000000 |
Ciężar: | 0.012 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Wtyczka Push Pull SCRJ POF, samozłączna
Typ połączenia
Zacisk
1 mm
AIDA conform
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Typ połączenia
Zacisk
1 mm
AIDA conform
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. | 1 mm² |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia | Zacisk |
---|---|
Family construction form | SCRJ |
Gender | male |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | Push Pull |
---|
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440101 |
ECLASS-11.1 | 27440101 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879603652 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |