Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Transformator 1-fazowy  86070
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Transformator 1-fazowy

P: 2000VA WE: 230VAC+/- 5% WY: 230VAC

Nr art.: 86070
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 24 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
2000 VA
Klasa izolacji T 40/B
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC 230 V
Napięcie wejściowe AC min. 218,5 V
Napięcie wejściowe AC maks. 241,5 V
Prąd wejściowy AC 9,2 A
Prąd włączający maks. 142,2 A
Prąd zwarciowy 334,8 A
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe AC 230 V
Napięcie wyjściowe ustawiane nie
Moc łączeniowa AC maks. 2000 VA
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście 4 kV
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type Montaż na podłużnym otworze
Wymiar mocowania a 200 mm
Wymiar mocowania b 174 mm
Wymiar mocowania c 9 mm
Wysokość 170 mm
Szerokość 195 mm
Głębokość 250 mm
Średnica otworu 9 mm
Długość otworu 14 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 40 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 80 °C
Norma produktu EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879078832
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85043200

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered CA 86070_E207805-E182075-XORU8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 86070_E207805-E182075-XORU2_ur_z_c.pdf (C)
  • Certificate: GL  86070_TAE00003WE-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Construction files: DXF 86070_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 86070_p8_2_51.zip (51)
  • Construction files: STP 86070_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Product data 86070_PD_X_21.zip (21)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 86070_132-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 86070_132-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: MTTF Report 86070_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki