Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Transformator MET 1-fazowy
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Transformator MET 1-fazowy

P:2000VA WE:400VAC +/-5% WY:230VAC
Nr art.: 86071
Alternatywne artykuły:    6686071
Ciężar: 19.8 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

Opis

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
2000 VA
Klasa izolacji T 40/B
Dopuszczenia
Dopuszczenia

Dane ogólne
Normy EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu Montaż na podłużnym otworze
Zakres temperatur -20...+40 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji 4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø 9×14 mm
Wymiary montażowe a×b×c 200×174×9 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 170×195×250 mm
Wyjście
Napięcie wyjściowe 230 V AC
Moc wyjściowa 2000 VA
Wejście
Napięcie wejściowe 400 V AC ±5%
Prąd włączeniowy 76 A (400 V AC)
Prąd zwarciowy 182 A (400 V AC)
Prąd wejściowe 5.1 A (400 V AC)
Częstotliwość 50...60 Hz

EAN 4048879078825
eClass 27031302
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85043200

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: UL Registered CA 86071_E182075-XPTQ8_E207805-XORU8_urc_z_c.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Registered US 86071_E182075-XPTQ2_E207805-XORU2_ur_z_c.pdf
  • Do pobrania: Certificate: GL  86071_TAE00003WE-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf
  • Do pobrania: Construction files: DXF 86071_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 86071_p8_2_51.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 86071_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11.20_(1) RoHS&REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12.20_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 86071_133-04.16_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 86071_133-04.16_ce_z_d.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki