Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Transformator 1-fazowy MET  86061
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Transformator 1-fazowy MET

P:1500VA WE:400VAC+/-5% WY:230VAC
Nr art.: 86061
Alternatywne artykuły:    6686061
Ciężar: 21.5 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
1500 VA
Klasa izolacji T 60/B
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Wejście
Napięcie wejściowe 400 V AC ±5%
Prąd włączeniowy 50 A (400 V AC)
Prąd zwarciowy 201.5 A (400 V AC)
Prąd wejściowe 3.97 A (400 V AC)
Częstotliwość 50...60 Hz
Wyjście
Napięcie wyjściowe 230 V AC
Moc wyjściowa 1500 VA
Dane ogólne
Normy EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
Typ montażu Montaż na otworze w kształcie dziurki do klucza
Zakres temperatur -20...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji 4 kV (prim./sec.)
Otwór Ø 7×11 mm
Wymiary montażowe a×b×c 141.5×135×7 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 168×174×162 mm

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
EAN 4048879078849
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85043200

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Approval: UL Registered CA 86061_E207805-E182075-XORU8_urc_z_c.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Registered US 86061_E207805-E182075-XORU2_ur_z_c.pdf
  • Do pobrania: Certificate: GL  86061_TAE00003WE-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf
  • Do pobrania: Construction files: DXF 86061_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 86061_p8_2_51.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 86061_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 86061_131-04.16_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 86061_131-04.16_ce_z_d.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki