Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Wtyczka RJ45 męska, prosta, 4-polowa, ekranowana, EtherNet  7000-74001-0000000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Wtyczka RJ45 męska, prosta, 4-polowa, ekranowana, EtherNet

Nr art.: 7000-74001-0000000
Ciężar: 0.025 kg
Kraj pochodzenia:  RO
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Ethernet CAT5
Męski prosty
RJ45, 4-piny
ekranowany
Stopień ochrony IP20
Technologia szybkich złączy
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Certificate
Technologie magistrali
Technologie magistrali

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC maks. 60 V
Prąd roboczy na styk maks. 2 A
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Parametry transmisji CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Szybkość transmisji danych maks. 100 MBit/s
Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet
Duplex Full duplex
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. 0,14 mm²
Przekrój przyłącza maks. 0,34 mm²
Numer AWG min. 26
Numer AWG maks. 22
Instalowanie | Podłączanie
Wire insulation diameter max. 1,6 mm
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Obszar zaciskowy min. 4,5 mm
Obszar zaciskowy maks. 9 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -40 °C
Temperatura robocza maks. 70 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260703
ECLASS-7.0 2744010
ECLASS-8.0 2744010
ECLASS-9.0 27440114
ECLASS-10.1 2744010
ECLASS-11.1 2744010
ECLASS-12.0 27440114
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879409346
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered CA 7000-74001-0000000_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 7000-74001-0000000_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: STP 7000-74001_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 7000-74001_ina_2_1.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki