Wtyczka M12 męska, prosta, zaciski nożowe
8-polowa, kod.X, GB Ethernet
Nr art.: | 7000-21111-0000000 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.1 kg |
Kraj pochodzenia: | PL |
artykuł niedostępny
Opis
Ethernet CAT6A
M12, 8-piny
Męski prosty
Kodowanie X
ekranowany
Zaciski nożowe
M12, 8-piny
Męski prosty
Kodowanie X
ekranowany
Zaciski nożowe
Dane techniczne
Family construction form | M12 |
---|---|
Kodowanie | X |
Liczba biegunów | 8 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC | 50 V |
---|---|
Napięcie robocze DC | 60 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 2 A |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Parametry transmisji | CAT6A |
---|---|
Szybkość transmisji danych maks. | 10000 MBit/s |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. | 0,14 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza maks. | 0,34 mm² |
Numer AWG min. | 26 |
Numer AWG maks. | 22 |
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia | Zaciski narzynające IDC |
---|---|
Moment obrotowy | 0,6 Nm |
Gwint montażowy | M12 x 1 |
Rozwartość klucza | SW17 |
Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Ekranowany | tak |
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
Obszar zaciskowy min. | 6,5 mm |
Obszar zaciskowy maks. | 9 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4065909014141 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Obcinak ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Obcinak boczny ----
---- Ściągacz izolacji ----