Klips do zamocowania peszla 13mm
Nr art.: | 7000-99081-0000000 |
Ciężar: | 0.009 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Adapter węża
czarny
montaż na zatrzask na przewodzie krabowanym (13 mm)
Średnica kabla (4...7 mm)
czarny
montaż na zatrzask na przewodzie krabowanym (13 mm)
Średnica kabla (4...7 mm)
Dane techniczne
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27142890 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27149114 |
ECLASS-7.0 | 27439205 |
ECLASS-8.0 | 27439205 |
ECLASS-9.0 | 27430312 |
ECLASS-10.1 | 27430312 |
ECLASS-11.1 | 27430312 |
ECLASS-12.0 | 27430312 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879114127 |
Jednostka pakowania | 10 |
Kod taryfy celnej | 39269097 |
Akcesoria
---- Połączenie czujnika i elementu wykonawczego ----