Wtyczka M12 męska, prosta, 8-polowa, kod.X, GB Ethernet
Nr art.: | 7000-21101-0000000 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.09 kg |
Kraj pochodzenia: | TW |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Ethernet CAT6A
Męski prosty
M12, 8-piny
Kodowanie X
ekranowany
Zaciski nożowe
Zakres mocowania (Ø kabla): 5.5...9 mm
Męski prosty
M12, 8-piny
Kodowanie X
ekranowany
Zaciski nożowe
Zakres mocowania (Ø kabla): 5.5...9 mm
Dane techniczne
Family construction form | M12 |
---|---|
Kodowanie | X |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
Norma produktu | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 50 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 60 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 0,5 A |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Parametry transmisji | CAT6, Class EA (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Szybkość transmisji danych maks. | 10000 MBit/s |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. | 0,14 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza maks. | 0,34 mm² |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy | nickel plated |
---|---|
Materiał obudowa | Mosiądz |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Obszar zaciskowy min. | 5,5 mm |
---|---|
Obszar zaciskowy maks. | 9 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879503990 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Przewód połączeniowy ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Obcinak ----
---- Obcinak boczny ----
---- Ściągacz izolacji ----