M12 male 90° D-cod. Push-Lock
4-pol., 0,14 - 0,75mm², 4 - 8mm, shielded, CAT5
Nr art.: | 7000-14811-0000000 |
Ciężar: | 0.04 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Ethernet CAT5
Męski 90°
M12, 4-piny
Kodowanie D
ekranowany
Przyłącze sprężynowe push-lock
Zakres mocowania (Ø kabla): 4...8 mm
Męski 90°
M12, 4-piny
Kodowanie D
ekranowany
Przyłącze sprężynowe push-lock
Zakres mocowania (Ø kabla): 4...8 mm
Dane techniczne
Moment obrotowy | 0,4 Nm |
---|---|
Family construction form | M12 |
Kodowanie | D |
Materiał styk | Bronze |
Liczba biegunów | 4 |
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Norma produktu | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC | 48 V |
---|---|
Napięcie robocze DC | 60 V |
Napięcie robocze DC (UL) | 60 V |
Prąd roboczy na styk (UL) | 4 A |
Prąd roboczy na styk maks. | 4 A |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Parametry transmisji | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Szybkość transmisji danych maks. | 100 MBit/s |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | nie |
---|
Dane techniczne | Instalowanie
Cross section connection with wire end ferrule min. | 0,08 mm² |
---|---|
Cross section connection with wire end ferrule max. | 0,5 mm² |
Cross section connection without wire end ferrule min. | 0,14 mm² |
Cross section connection without wire end ferrule max. | 0,75 mm² |
Cross section connection with wire end ferrule AWG min. | 28 AWG |
Cross section connection with wire end ferrule AWG max. | 20 AWG |
Cross section connection without wire end ferrule AWG min. | 26 AWG |
Cross section connection without wire end ferrule AWG max. | 18 AWG |
Instalowanie | Podłączanie
Connection information | Przyłącze sprężynowe push-lock |
---|---|
Cykle wtykowe min. | 100 |
Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Ekranowany | tak |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
---|---|
Stopień zanieczyszczenia | 3 |
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) | II |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku | pozłacane |
---|---|
Powłoka blokady | Nickeled |
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Materiał uszczelka | NBR |
Blokada materiału | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | włożone, przykręcone, Zabezpieczenie przeciwwstrząsowe |
---|---|
Obszar zaciskowy min. | 4 mm |
Obszar zaciskowy maks. | 8 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4065909028964 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |