Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Tłumik przepięć silnikowy, warystor, 3x575VAC/5,5kW  236149
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Tłumik przepięć silnikowy, warystor, 3x575VAC/5,5kW

DESINA przewód PUR 4x1,5mm 10m

Nr art.: 236149
Ciężar: 1.22 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

3× 575 V AC
Konfiguracja obwodu silnika VDR (gwiazda)
10.0 m
Przewód PUR, czarny, 4× 1.5 mm²; numerowane żyły, zgodny z DESINA
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 10 ... 400 Hz
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC min. 400 V
Napięcie wejściowe AC maks. 575 V
Instalowanie | Podłączanie
Gender female
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów 10 + PE
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy malowany proszkowo
Materiał obudowa Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 43 mm
Szerokość 93 mm
Głębokość 72 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
GTIN 4048879015127
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85363010

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 236149_9010-04-16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 236149_9010-04.16_ce_z_c.pdf (C)

---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki