plugable motor suppressor
varistor, 3x575VAC/5,5kW
Nr art.: | 236148 |
Ciężar: | 0.72 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
3× 575 V AC
Konfiguracja obwodu silnika VDR (gwiazda)
5.0 m
Przewód PUR, czarny, 4× 1.5 mm²; numerowane żyły, zgodny z DESINA
Konfiguracja obwodu silnika VDR (gwiazda)
5.0 m
Przewód PUR, czarny, 4× 1.5 mm²; numerowane żyły, zgodny z DESINA
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 10 ... 400 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC min. | 400 V |
---|---|
Napięcie wejściowe AC maks. | 575 V |
Instalowanie | Podłączanie
Gender | female |
---|
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów | 10 + PE |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy | malowany proszkowo |
---|---|
Materiał obudowa | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 43 mm |
---|---|
Szerokość | 93 mm |
Głębokość | 72 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
GTIN | 4048879015134 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----