Tłumik przepięć do silnika
RC 3 R-575/4, M16x1,5/ AWG 20/VDR ''
Nr art.: | 236161 |
Ciężar: | 0.034 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
3× 575 V AC
VDR
M16×1.5 mm
Moduły przeciwzakłóceniowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.
VDR
M16×1.5 mm
Moduły przeciwzakłóceniowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.
Dane techniczne
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC | 575 V |
---|
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. | 0,5 mm² |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Connection information | Skrętki pojedyncze |
---|---|
Długość skrętek pojedynczych | 100 mm |
Pierścieniowa końcówka kablowa | M4isoliert |
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance | trudnopalne |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Klasa palności obudowy (UL94) | V-0 |
---|---|
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
Materiał masy zalewowej | 2-komponentowa masa zalewowa |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | włożone |
---|---|
Suitable for mounting type | Motorklemmkasten |
Wysokość | 25 mm |
Szerokość | 25 mm |
Głębokość | 40 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
GTIN | 4048879015035 |
Jednostka pakowania | 10 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----