Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Tłumik do stycznika Siemens, LGZ 12-250 VDC-S00  26502
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Tłumik do stycznika Siemens, LGZ 12-250 VDC-S00

Nr art.: 26502
Ciężar: 0.006 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

24 V AC/DC
Dioda/Dioda Z
Certificate

Kompatybilność | Kompatybilne z
Pasujące łączniki 3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe DC min. 12 V
Napięcie wejściowe DC maks. 240 V
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 28 mm
Szerokość 8,6 mm
Głębokość 32 mm

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879017626
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85363010

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: CSA CA 26502_701911_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered US 26502_E172109-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)

---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki