Tłumik przepięć LG LED 24-70 VDC-S00
Nr art.: | 26501 |
Ciężar: | 0.003 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
24 V DC
Dioda + LED
Dioda + LED
Dane techniczne
Kompatybilność | Kompatybilne z
Pasujące łączniki | 3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17 |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe DC min. | 12 V |
---|---|
Napięcie wejściowe DC maks. | 24 V |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 28 mm |
---|---|
Szerokość | 8,6 mm |
Głębokość | 32 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879017633 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----