Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Tłumik przepięć VG 24-48V-S00 do stycznika Siemens
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Tłumik przepięć VG 24-48V-S00 do stycznika Siemens

Nr art.: 26503
Ciężar: 0.007 kg
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

24 V AC/DC
VDR
Dopuszczenia
Dopuszczenia
Dane techniczne
Napięcie wejściowe 24...70 V DC
Dane ogólne
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 28×8.6×32 mm
Pasujące łączniki
Pasujące łączniki 3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17
Dane handlowe
EAN 4048879017619
eClass 27371013
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85363010
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: CSA CA 26503_701911_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Do pobrania: Approval: UL Registered US 26503_E172109-NKCR2_ur_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12.20_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-11.20_(2) RoHS&REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki