Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Przekaźnik MIRO 6,2 WE:12VAC/DC - WY:250VAC/DC/6A  3000-16023-3100005
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Przekaźnik MIRO 6,2 WE:12VAC/DC - WY:250VAC/DC/6A

1 C/O 6,2mm zaciski sprężynowe

Nr art.: 3000-16023-3100005
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.032 kg
Kraj pochodzenia:  CN
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

1 zestyk przełączny
6 A
12 V AC/DC
Zaciski sprężynowe
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC min. 9,8 V
Napięcie wejściowe AC maks. 14 V
Napięcie wejściowe DC min. 9,8 V
Napięcie wejściowe DC maks. 14 V
Prąd wejściowe 14,2 mA
Dane elektryczne | Wyjście
Kategoria użytkowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 1,5 A @ 230 V
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Częstotliwość łączeniowa maks. 10 Hz
Moc łączeniowa AC maks. 1500 VA
Moc łączeniowa DC maks. 180 W
Napięcie łączeniowe AC maks. 250 V
Napięcie łączeniowe DC maks. 30 V
Prąd łączeniowy DC 100 mA
Prąd łączeniowy maks. 6 A
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu zielony
Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Warunek cyklu życia zależnie od obciążenia
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20
Znamionowe napięcie izolacji 250 V
Elektryczny cykl życia NC 10000 Cykle
Elektryczny cykl życia NO 30000 Cykle
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Mechaniczny cykl życia 10000000 Cykle
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Czas opadania maks. 4 ms
Czas zadziałania maks. 8 ms
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał styk Ag Sn O2
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 93 mm
Szerokość 6,2 mm
Głębokość 75,6 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C

ECLASS-6.0 27371601
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879021340
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85364900

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: CSA CA 3000-16023-3100005_237633_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approval: CSA US 3000-16023-3100005_237633_C3211-87_csau_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered CA 3000-16023-3100005_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 3000-16023-3100005_E140415-NKCR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Construction files: DXF 3000-16013-3100020_dxf_x_b.zip (B)
  • Construction files: P8 3000-16023-3100005_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 3000-16013-3100020_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 3000-16023-3100005_1331-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 3000-16023-3100005_1331-04.16_ce_z_d.pdf (D)

---- Płyta końcowa do listwy przyłączeniowej ----
---- Złącze krzyżowe do listwy przyłączeniowej ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki