Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Przekaźnik MIRO 6.2 WE:12VAC/DC - WY:250VAC/DC/6A, 1 C/O 5mm  3000-16023-2100005
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Przekaźnik MIRO 6.2 WE:12VAC/DC - WY:250VAC/DC/6A, 1 C/O 5mm

Nr art.: 3000-16023-2100005
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.006 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Dane elektryczne | Wyjście
Moc łączeniowa AC maks. 1500 VA
Moc łączeniowa DC maks. 120 W
Napięcie łączeniowe AC maks. 250 V
Napięcie łączeniowe DC maks. 30 V
Prąd łączeniowy DC 10 mA
Prąd łączeniowy maks. 6 A
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Znamionowe napięcie izolacji 300 V
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Czas opadania maks. 4 ms
Czas zadziałania maks. 8 ms
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał styk Ag Sn O2
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu włożone
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -40 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 60 °C

ECLASS-6.0 27371601
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879021388
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85364900

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 3000-16023-2100005_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 3000-16023-2100005_p8_2_51.zip (51)
  • Construction files: STP 3000-16023-2100005_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki