Przekaźnik MIRO 6,2 WE:24VAC/DC - WY:250VAC/DC/6A
1C/O - 6,2mm zaciski sprężynowe
Nr art.: | 3000-16013-3100040 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.032 kg |
Kraj pochodzenia: | CN |
Dostepny
Opis
1 zestyk przełączny
6 A
24 V AC/DC
Zaciski sprężynowe
6 A
24 V AC/DC
Zaciski sprężynowe
Dane techniczne
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC | 24 V |
---|---|
Napięcie wejściowe AC min. | 19,2 V |
Napięcie wejściowe AC maks. | 26,8 V |
Napięcie wejściowe DC | 24 V |
Napięcie wejściowe DC min. | 19,2 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 26,8 V |
Prąd wejściowe | 14 mA |
Dane elektryczne | Wyjście
Kategoria użytkowa AC-12 (EN IEC 60947-5-1) | 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V |
---|---|
Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 1,5 A @ 230 V |
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V |
Częstotliwość łączeniowa maks. | 10 Hz |
Moc łączeniowa AC maks. | 1500 VA |
Moc łączeniowa DC maks. | 180 W |
Napięcie łączeniowe AC maks. | 250 V |
Napięcie łączeniowe DC maks. | 30 V |
Prąd łączeniowy DC | 10 mA |
Prąd łączeniowy maks. | 6 A |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | zielony |
---|
Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Warunek cyklu życia | zależnie od obciążenia |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Znamionowe napięcie izolacji | 250 V |
Elektryczny cykl życia NC | 10000 Cykle |
Elektryczny cykl życia NO | 30000 Cykle |
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Mechaniczny cykl życia | 10000000 Cykle |
---|
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Czas opadania maks. | 4 ms |
---|---|
Czas zadziałania maks. | 8 ms |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku | pozłacane |
---|---|
Materiał styk | Ag Sn O2 |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 93 mm |
Szerokość | 6,2 mm |
Głębokość | 75,6 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879021401 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85364900 |
Akcesoria
---- Złącze krzyżowe do listwy przyłączeniowej ----
---- Płyta końcowa do listwy przyłączeniowej ----