Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe AC |
24 V |
Napięcie wejściowe DC |
24 V |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie łączeniowe AC maks. |
250 V |
Napięcie łączeniowe DC maks. |
30 V |
Prąd łączeniowy DC |
1 mA |
Prąd łączeniowy maks. |
6 A |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Znamionowe napięcie izolacji |
300 V |
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Czas opadania maks. |
6 ms |
Czas zadziałania maks. |
5 ms |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu |
włożone |
Wysokość |
15 mm |
Szerokość |
5 mm |
Głębokość |
28 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. |
-40 °C |
Temperatura robocza maks. |
60 °C |
Temperatura przechowywania min. |
-40 °C |
Temperatura przechowywania maks. |
60 °C |