Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Prostownik hamulcowy WE:24VDC - WY:200VDC/0,75A  50001
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Prostownik hamulcowy WE:24VDC - WY:200VDC/0,75A

22,5mm zaciski sprężynowe

Nr art.: 50001
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.1 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Napięcie sterujące: 24 V DC
OUTPUT: 180, 205, 215 V DC
Zaciski sprężynowe
Kondensacja niedozwolona
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC 230 V
Napięcie wejściowe 2 AC 400 V
Napięcie wejściowe 3 AC 480 V
Napięcie wejściowe OFF DC maks. 5 V
Prąd wejściowy DC maks. 0,4 A
Napięcie sterujące DC 24 V
Napięcie sterujące DC min. 10 V
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe 205 V DC (230 V AC); 180 V DC (400 V AC); 215 V DC (480 V AC)
Output current max. 0,75 A
Częstotliwość łączeniowa maks. 2,5 Hz
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu zielony
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20
Zabezpieczenie polaryzacji tak
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 22,5 mm
Szerokość 75 mm
Głębokość 85 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 55 °C
Temperatura przechowywania min. -20 °C
Temperatura przechowywania maks. 60 °C

Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 3
PIN 1 DC +
PIN 2 S +
PIN 3 S -
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 4
PIN 1 SL
PIN 2 SR
PIN 3 0 V
PIN 4 0 V
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 4
PIN 1 S -
PIN 2 NC
PIN 3 L 2
PIN 4 L 2
Typ przyłącza 4
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 4
PIN 1 L 1
PIN 2 L 1
PIN 3 N
PIN 4 N

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27040390
ECLASS-7.0 27040390
ECLASS-8.0 27040390
ECLASS-9.0 27040390
ECLASS-10.1 27040390
ECLASS-11.1 27040390
ECLASS-12.0 27040390
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879028097
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85044083

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered CA 50001_E205946-NMTR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Registered US 50001_E205946-NMTR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Construction files: DXF 50001_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 50001_p8_2_20.zip (20)
  • Construction files: STP 50001_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 50001_ina_d_10.pdf (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 50001_1501-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 50001_1501-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 50001_SN29500(40°C)-BerechnungV1.3_mttf_p_a.pdf (A)

---- Ogranicznik nadmiernego napięcia ----
---- Akcesoria do oznaczania ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki