To może być dla Ciebie również interesujące
24 V DC (ON: > 16 V DC; OFF: < 12 V DC)
OUTPUT: 180, 205, 215 V DC
Zaciski sprężynowe
OUTPUT: 180, 205, 215 V DC
Zaciski sprężynowe
Wejście
Napięcie wejściowe | L1-N (230 V AC); L1-L2 (400 V AC); L1-L2 (480 V AC) |
---|---|
Prąd wejściowe | max. 0.8 A |
Napięcie sterujące | 24 V DC (ON: > 16 V DC; OFF: < 12 V DC) |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona) |
Zabezpieczenie polaryzacji | tak |
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP20 |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe |
Zakres temperatur | -25...+55 °C |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 22.5×75×85 mm |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | 205 V DC (230 V AC); 180 V DC (400 V AC); 215 V DC (480 V AC) |
---|---|
Prąd wyjściowy | max. 0.75 A |
Częstotliwość przełączania | max. 2.5 Hz |
Dane handlowe
EAN | 4048879404150 |
---|---|
eClass | 27371604 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044082 |
Kraj pochodzenia | CZ |