Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
A10 protection cover (plastic/single lever)  70MH-ZSBKL-A000000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

A10 protection cover (plastic/single lever)

Nr art.: 70MH-ZSBKL-A000000
Ciężar: 0.024 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

A10
Kapturek ochronny
Pojedyczna dźwignia zamykająca
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa PA
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Rozmiar A10
Sposób zamykania Pojedyczna dźwignia zamykająca

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261210
ECLASS-7.0 27440208
ECLASS-8.0 27440208
ECLASS-9.0 27440208
ECLASS-10.1 27440208
ECLASS-11.1 27440208
ECLASS-12.0 27440208
ETIM-5.0 EC002314
GTIN 4048879649605
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 70MH-ZSBKL-A000000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 70MH-ZSBKL-A000000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)

* plus VAT, plus Koszty wysyłki