Power Distributor 4x L-cod.
Nr art.: | 277409 |
Ciężar: | 0.669 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Pasywny rozdzielacz zasilania w obudowie z cynkowego odlewu ciśnieniowego
B24 z obustronną blokadą
Wtyczka przemysłowa 24-biegunowa + PE na 4× gniazdo M12 L 5P
B24 z obustronną blokadą
Wtyczka przemysłowa 24-biegunowa + PE na 4× gniazdo M12 L 5P
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC | 48 V |
---|---|
Napięcie robocze DC | 48 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 16 A |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, zablokowane |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy | malowany proszkowo |
---|---|
Materiał obudowa | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 94 mm |
---|---|
Szerokość | 61 mm |
Głębokość | 149 mm |
Sposób zamykania | Podwójna blokada ręczna (2 uchwyty) |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Temperatura przechowywania min. | -25 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Dane handlowe
GTIN | 4048879867504 |
---|---|
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |