Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Memory Card 16GB  58990
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Memory Card 16GB

Nr art.: 58990
Ciężar: 0.003 kg
Kraj pochodzenia:  TW
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

UHS class 1, speed class 10
µSD card
16 GB, EXFAT formatted
Standard przemysłowy

Dane handlowe | Ogólne informacje o produkcie
Country of origin Taiwan
Dane techniczne | Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe DC maks. 3,6 V
Napięcie wejściowe DC min. 2,7 V
Dane techniczne | Dane elektryczne | Zasilanie
Power consumption max. 0,66 W
Technical data | Industrial communication | Memory interface
Writing speed max. (data) 80 MBit/s
Reading speed max. (data) 90 MBit/s
UHS class I
Speed class 10
Transmission mode SD 1.1, SD 2.0, SD 3.0, SPI
Formatting EXFAT
Memory card max. (capacity) 16 GB
Memory card (type) Micro SD
Dane techniczne | Dane mechaniczne | Dane materiałowe | Dane montażowe
Height 15 mm
Width 11 mm
Głębokość 1 mm
Dane techniczne | Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza maks. 85 °C
Temperatura robocza min. -25 °C
Storage temperature max. 85 °C
Storage temperature min. -25 °C

Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85235110

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Document: Product data 58990_pd_x_12.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 04-02-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11-20_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 58990_05-02-23_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 58990_05-02-23_ce_z_a.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki