Power Distributor 4x M12 L-cod. 4-pol. without FE
Nr art.: | 277421 |
Ciężar: | 0.652 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Pasywny rozdzielacz zasilania w obudowie z cynkowego odlewu ciśnieniowego
Wtyczka przemysłowa 24-biegunowa + PE na 4× gniazdo M12 L 4P
B24 z obustronną blokadą
Wtyczka przemysłowa 24-biegunowa + PE na 4× gniazdo M12 L 4P
B24 z obustronną blokadą
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC | 48 V |
---|---|
Napięcie robocze DC | 48 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 16 A |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, zablokowane |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy | malowany proszkowo |
---|---|
Materiał obudowa | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 94 mm |
---|---|
Szerokość | 61 mm |
Głębokość | 149 mm |
Sposób zamykania | Podwójna blokada ręczna (2 uchwyty) |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Temperatura przechowywania min. | -25 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
GTIN | 4065909038086 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |