Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Optoizolator MIRO 6.2 WE:48VDC - WY:48VDC/2A  52513
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Optoizolator MIRO 6.2 WE:48VDC - WY:48VDC/2A

6,2mm zaciski śrubowe

Nr art.: 52513
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.04 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Tranzystor 2 A
48 V DC
Funkcja separacji w obwodzie wyjściowym
Zaciski śrubowe
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe OFF DC min. 0 V
Napięcie wejściowe OFF DC maks. 5 V
Napięcie wejściowe DC min. 10 V
Napięcie wejściowe DC maks. 48 V
Prąd wejściowy DC 7 mA
Dane elektryczne | Wyjście
Opóźnienie wyłączenia maks. 5 ms
Opóźnienie włączania maks. 1 ms
Prąd spoczynkowy OFF maks. 0,3 mA
Częstotliwość łączeniowa indukcyjna maks. 1 Hz
Częstotliwość łączeniowa omowa maks. 10 Hz
Napięcie łączeniowe DC min. 5 V
Napięcie łączeniowe DC maks. 48 V
Prąd łączeniowy min. 1 mA
Prąd łączeniowy maks. 2 A
Spadek napięcia DC maks. 0,3 V
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu żółty
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Znamionowy pik napięciowy 2,5 kV
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance trudnopalne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy czarny
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 78 mm
Szerokość 6,2 mm
Głębokość 70 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C

Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 1
PIN 1 13 +
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 1
PIN 1 14
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 1
PIN 1 A 1
Typ przyłącza 4
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 1
PIN 1 A 2

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879026833
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85414900

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: CSA CA 52513_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf (B)
  • Approval: CSA US 52513_080128-0-000_C3211-07_csau_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Registered CA 52513_E140415-NKCR8_urc_z_d.pdf (D)
  • Approval: UL Registered US 52513_E140415-NKCR2_ur_z_d.pdf (D)
  • Construction files: DXF 52002_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 52513_p8_2_60.zip (60)
  • Construction files: STP 52002_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 52513_1533-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 52513_1533-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 52513_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Zacisk ----
---- Złącze krzyżowe do listwy przyłączeniowej ----
---- Etykieta na zacisk ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki