Tranzystor 1 A
24 V DC
Zaciski śrubowe
24 V DC
Zaciski śrubowe
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Napięcie probiercze izolacji | 500 V |
Obudowa | Czarny plastik, trudnopalny |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 78×6.2×70 mm |
Wyjście
Prąd upływu (wyjście niepodłączone) | max. 25 µA |
---|---|
Czas przełączania WŁ / WYŁ | 1.5/1 ms (100 mA obciążenia) |
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne) | max. 0.12 V DC |
Napięcie łączeniowe | 3...48 V DC |
Częstotliwość przełączania | max. 40/4 Hz (om./ind.) |
Prąd przełączania na wyjście | 500 µA...1 A |
Wejście
Prąd sterowniczy | 6 mA |
---|---|
Zakres napięcia WYŁ | 0...5 V DC |
Zakres napięcia WŁ | 11...30 V DC |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (żółta) |
Dane handlowe
EAN | 4048879026826 |
---|---|
eClass | 27371604 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85414900 |
Kraj pochodzenia | CZ |