Optoizolator MIRO WE:53VDC - WY:48VDC/2A
6,2mm zaciski śrubowe
Nr art.: | 52512 |
Alternatywne artykuły: | 6652512 |
Ciężar: | 0.03 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Tranzystor 2 A
24 V DC
Ograniczenie prądu włączeniowego
z zaciskiem punktu wsporczego
Zaciski śrubowe
24 V DC
Ograniczenie prądu włączeniowego
z zaciskiem punktu wsporczego
Zaciski śrubowe




Dane techniczne
Wejście
Prąd sterowniczy | 6 mA |
---|---|
Zakres napięcia WYŁ | 0...5 V DC |
Zakres napięcia WŁ | 10...53 V DC |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (żółta) |
Wyjście
Prąd upływu (wyjście niepodłączone) | max. 0.1 mA |
---|---|
Czas przełączania WŁ / WYŁ | 5/10 ms |
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne) | max. 0.35 V DC |
Napięcie łączeniowe | 5...48 V DC |
Częstotliwość przełączania | max. 10 Hz |
Prąd przełączania na wyjście | 1 mA...2 A (zabezpieczenie przed przeciążeniem) |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Napięcie probiercze izolacji | 2.5 kV |
Obudowa | Czarny plastik, trudnopalny |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 91×6.2×71 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
EAN | 4048879026840 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85414900 |
Akcesoria
---- Zacisk ----
---- Złącze krzyżowe do listwy przyłączeniowej ----
---- Etykieta na zacisk ----