Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy MASI68  56474
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy MASI68

AO2 U/I E 3xM12

Nr art.: 56474
Ciężar: 0.185 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

AO2 - (E) 2× M12 (UI)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Certificate
Certificate

Połącz produkt

Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko

Dane elektryczne | Zasilanie
Norm operating voltage EN 61131-2
Napięcie robocze UA DC 24 V
Napięcie robocze UA DC min. 18 V
Napięcie robocze UA DC maks. 30,2 V
Napięcie magistrali interfejs AS DC min. 26,5 V
Napięcie magistrali interfejs AS DC maks. 31,6 V
Pobór prądu portu AS-i maks. 100 mA
Dane elektryczne | Wyjście
Obciążenie rezystancyjne maks. 60 Ω
Rezystancja obciążenia min. 1 kΩ
Czas przetwarzania wyjścia analogowego maks. 1,5 ms
Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali
Rodzaj adresowania Przyłącze M12 i programator, Master
Zakres adresów slave (0), 1 ... 31
Komunikacja przemysłowa | Interfejs AS
Profil (IO.ID.ID2) S-7.3.5
Diagnozy
Diagnostyka brak napięcia
Diagnostyka przez LED na moduł
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP68
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu przykręcone
Wysokość 126 mm
Szerokość 30 mm
Głębokość 34,5 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Temperatura przechowywania min. -20 °C
Temperatura przechowywania maks. 70 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 A B
Typ przyłącza 2 Bus In
Typ przyłącza 3 Bus Out
Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 AO +
PIN 2 n.c.
PIN 3 AO -
PIN 4 n.c.
PIN 5 PE
Typ przyłącza 2
Family construction form M12
Gender male
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 4
PIN 1 AS-i +
PIN 2 0 V
PIN 3 AS-i -
PIN 4 24 V DC
Typ przyłącza 3
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 AS-i +
PIN 2 0 V
PIN 3 AS-i -
PIN 4 24 V DC
PIN 5 n.c.

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879611183
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85176200

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 56474_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 56474_p8_2_32.zip (32)
  • Construction files: STP 56474_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56474_ina_6_15.pdf (15)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 56474_01-06.17_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 56474_01-06.17_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 56474_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki