Wtyczka zaworowa AS-I, typ BI, DI2/0,2A DO2/2A
Nr art.: | 556613 |
Ciężar: | 0.04 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
artykuł niedostępny
Opis
Wejścia/wyjścia cyfrowe
DI2 - 0.2 A (M12)
DO2 - 2 A (Form BI/M12)
24 V DC zewnętrzne (18...30.2 V DC) EN 61131-2, podłączenie czarnym kablem profilowym interfejsu AS
DI2 - 0.2 A (M12)
DO2 - 2 A (Form BI/M12)
24 V DC zewnętrzne (18...30.2 V DC) EN 61131-2, podłączenie czarnym kablem profilowym interfejsu AS
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie magistrali interfejs AS DC min. | 26,5 V |
---|---|
Napięcie magistrali interfejs AS DC maks. | 31,6 V |
Pobór prądu portu AS-i maks. | 250 mA |
Prąd sumaryczny maks. | 2 A |
Dane elektryczne | Wejście
Odporność na przeciążenie | tak |
---|---|
odporny na zwarcie | tak |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Obciążalność prądowa maks. | 0,2 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Odporność na przeciążenie | tak |
---|---|
odporny na zwarcie | tak |
Prąd wyjściowy na pin maks. | 2 A |
Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali
Zakres adresów min. | 1 |
---|---|
Zakres adresów maks. | 31 |
Rodzaj adresowania | Gniazdo adresowania |
Komunikacja przemysłowa | Interfejs AS
Profil (IO.ID.ID2) | S-3.F.E |
---|
Diagnozy
Diagnostyka | brak napięcia |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł |
Wyświetlacz LED | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
Dane techniczne | Instalowanie
Odstęp między stykami | 11 mm |
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
Wysokość | 68 mm |
---|---|
Szerokość | 33 mm |
Głębokość | 66 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879046558 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |