MASI68 AI4 UI E 4xM12
Nr art.: | 56448 |
Ciężar: | 0.181 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
AI4 - (E) 4× M12 (UI)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.

Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie szyny (interfejs AS) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
Profil (kod IO/ID/ID2) | S-7.3.E |
Adresowanie | przez Mastera lub port M12 i programator |
Zakres adresów | 1...31 |
Prąd całkowity | max. 100 mA |
Dane ogólne
Typ montażu | przykręcany |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+70 °C (temp. składowania -40...+85 °C) |
Stopień ochrony | IP68 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 151×30×34.5 mm |
Wejście
Zasilanie czujnika US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 100 mA (M12 żeński), odporne na zwarcie i przeciążenie |
---|---|
Rozdzielczość (analogowa) | 15 bitów + znak |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | Kodowanie A |
---|---|
Porty I/O | M12, 4-piny |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Przerwa dolna/górna granica przeciążenia | na moduł przez LED i magistralę |
Dane handlowe
EAN | 4048879496681 |
---|---|
eClass | 27242601 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko