Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy MASI67 E/A DI8 AB 4xM12  56401
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy MASI67 E/A DI8 AB 4xM12

Nr art.: 56401
Ciężar: 0.236 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Wejścia cyfrowe
DI8 - 0.24 A - 4× M12 (AB)
Podwójne przyporządkowanie gniazd M12, PIN 2 + 4
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Certificate
Certificate
Certificate

Połącz produkt

Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie magistrali interfejs AS DC min. 26,5 V
Napięcie magistrali interfejs AS DC maks. 31,6 V
Pobór prądu portu AS-i maks. 290 mA
Dane elektryczne | Wejście
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Obciążalność prądowa maks. 0,24 A
Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali
Rodzaj adresowania Gniazdo adresowania, Master
Zakres adresów slave (0), 1 A...31 A, 1 B…31 B
Komunikacja przemysłowa | Interfejs AS
Profil (IO.ID.ID2) 2× S-0.A.2
Diagnozy
Diagnostyka brak napięcia
Diagnostyka przez LED na moduł
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Instalowanie | Podłączanie
Podwójne obłożenie gniazda M12 tak
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu przykręcone, geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 94 mm
Szerokość 60 mm
Głębokość 39 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Temperatura przechowywania min. -20 °C
Temperatura przechowywania maks. 70 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 C D
Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 Usens +
PIN 2 DI
PIN 3 Usens -
PIN 4 DI
PIN 5 n.c.

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879049108
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85176200

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Certificate: ASI  56401_pz04-52701_asi_z_c.pdf (C)
  • Construction files: DXF 56400_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 56401_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 56400_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56400_ina_6_38.pdf (38)
  • Document: User manual 56411_hdb_x_15.zip (15)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 56401_5027-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 56401_5027-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 56401_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Wtyk z gwintem ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki